Артикул №:

×

Детали

Цена (Единица измерения):
количество:

без НДС & доставка
, Срок доставки рабочие дни
В корзину

Модели 111.10, 111.12

Манометр с трубкой Бурдона, медный сплав

Стандартное исполнение, осевое (сзади) подключение


Стандартные позиции готовы к отгрузке в течение 4-8 рабочих дней, готовность к отгрузке конфигурируемых изделий и комплектов – по запросу.

Примеры

Техническая информация

Спецификация согласно типовому листу

  • Доступно со склада в Германии
  • доступно после производства
  • недоступно онлайн
  • Не доступно
  • Доступно со склада в Германии
  • доступно после производства
  • недоступно онлайн
  • Не доступно
Модель111.10 стандартное исполнение111.12 стандартное исполнение
Корпусчерный пластикчёрная стальчерный пластик
Номинальный размер063 мм100 мм100 мм063 мм
Присоединение к процессуG 1/4 BG 1/2 BG 1/2 BG 1/4 B
Класс точностиКласс 2.5Класс 2.5Класс 1.6Класс 2.5
Конструктивные особенностибезбезбезбез
Положение присоединениярадиальноерадиальноерадиальноеосевое присоединение по центру
Диапазон шкалы
Цена1 546,95 ₽2 964,40 ₽3 711,13 ₽1 546,95 ₽
0...1 бар36760230
Цена1 546,95 ₽2 964,40 ₽3 712,68 ₽1 546,95 ₽
0...2,5 бар9329063
0...4 бар9329065
0...6 бар9329066
0...10 бар3110432331104980932906731104326
Цена3 712,68 ₽
0...16 бар-9329068
0...25 бар9329070