Артикул №:

×

Детали

Цена (Единица измерения):
количество:

без НДС & доставка
, Срок доставки рабочие дни
В корзину

Модель A48

Термометр биметаллический

Для систем кондиционирования воздуха и холодильных установок


Стандартные позиции готовы к отгрузке в течение 4-8 рабочих дней, готовность к отгрузке конфигурируемых изделий и комплектов – по запросу.

Примеры

Техническая информация

Спецификация согласно типового листаTM 48.01
Спецификация согласно типового листаTM 50.03
Класс точностикласс 2 согласно EN 13190
Корпусалюминий
Корпуссталь, гальванизированая
Стеклоакрил, (SAN)
Стекло
Защитная гильза, конструкциясъемная, с установочным винтом
Материал зашитной гильзыМедный сплав
Присоединение к процессуG 1/2 B
Присоединение к процессуфланец гальван. сталь, подстраиваемый, диаметр расположения отверстий 51мм/D61мм

  • Доступно со склада в Германии
  • доступно после производства
  • недоступно онлайн
  • Не доступно
  • Доступно со склада в Германии
  • доступно после производства
  • недоступно онлайн
  • Не доступно
типA50.
Исполнение приборастандартный, алюминиевый корпус
Номинальный размер63 мм80 мм100 мм
Диапазон шкалы прибора-30 °C ... +50 °C0 °C ... 120 °C0 °C ... 160 °C-30 °C ... +50 °C0 °C ... 120 °C0 °C ... 160 °C0 °C ... 200 °C-30 °C ... +50 °C0 °C ... 60 °C0 °C ... 120 °C0 °C ... 160 °C0 °C ... 200 °C
Длина штока
Цена1 521,45 ₽920,56 ₽1 332,37 ₽1 597,56 ₽996,68 ₽1 408,48 ₽1 964,51 ₽1 700,12 ₽1 352,40 ₽1 099,23 ₽1 511,04 ₽2 067,06 ₽
40 мм36523008365230113652301936523024365230373652304036637900
Цена1 521,45 ₽1 010,30 ₽1 422,11 ₽1 597,56 ₽1 086,41 ₽1 498,22 ₽1 964,51 ₽1 700,12 ₽1 442,13 ₽1 188,96 ₽1 600,77 ₽2 067,06 ₽
60 мм365230073652300936523012365230163652302036523025365230283652303036523038365230413652304436523046
Цена1 190,56 ₽1 602,37 ₽1 266,68 ₽1 678,48 ₽1 880,38 ₽1 622,40 ₽1 369,23 ₽1 781,04 ₽2 247,33 ₽
100 мм365230103652301336523023365230263652303136523039365230423652304536523047