Артикул №:

×

Детали

Цена (Единица измерения):
количество:

без НДС & доставка
, Срок доставки рабочие дни
В корзину

Модель A-10

Датчик преобразователь давления

Для общепромышленных применений


Стандартные позиции готовы к отгрузке в течение 4-8 рабочих дней, готовность к отгрузке конфигурируемых изделий и комплектов – по запросу.

Примеры

Техническая информация

Спецификация согласно типовому листуPE 81.60
Материал смачиваемых частей316L
Корпус316L

Стандартное исполнение

Нелинейность / Погрешность0,5% / 1,0% диапазона
Единица измерениябар
Присоединение к процессуG 1/4 A DIN EN ISO 1179-2 (ранее DIN 3852-E)
УплотнениеБутадиен-нитрильный каучук (NBR)
Температурный диапазон среды0...+80 °C
РазрешенияcULus

  • Доступно со склада в Германии
  • доступно после производства
  • недоступно онлайн
  • Не доступно
  • Доступно со склада в Германии
  • доступно после производства
  • недоступно онлайн
  • Не доступно
Электрическое подключениеL-разъем, форма A
Выходной сигнал4...20 мA, 2-проводной
Электропитание8...30 В DC
Диапазон измерений
Цена8 346,55 ₽
0...1 бар12719049
0...6 бар12719391
0...10 бар изб.12719260
0...16 бар12719286
0...25 бар12719308