Артикул №:

×

Детали

Цена (Единица измерения):
количество:

без НДС & доставка
, Срок доставки рабочие дни
В корзину

Модель S-20

Улучшенный преобразователь давления

Для общепромышленных применений


Стандартные позиции готовы к отгрузке в течение 4-8 рабочих дней, готовность к отгрузке конфигурируемых изделий и комплектов – по запросу.

Примеры

Техническая информация

Спецификация согласно типовому листуPE 81.61

Стандартное исполнение

Нелинейность / Погрешность0,25% / 0,5% диапазона
Электрическое подключениеугловой разъем DIN 175301-803 A
РазрешенияcULus

  • Доступно со склада в Германии
  • доступно после производства
  • недоступно онлайн
  • Не доступно
  • Доступно со склада в Германии
  • доступно после производства
  • недоступно онлайн
  • Не доступно
Присоединение к процессуG 1/2 B по EN 837
Уплотнениемедь
Допустимая температура среды-30...+100°C
Выходной сигнал4...20 мА, 2-проводной
ПитаниеDC 8...35 В
Диапазон измерений
Цена21 863,54 ₽
0...6 бар14071139
0...10 бар изб.14071141
0...16 бар14071142
0...25 бар14071144